Crimpkontakt - SB-10KS003 - 1623605

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,5 mm² ... 1 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623605
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626195216
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,265 g