Crimpkontakt - SB-10KS002 - 1623604

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623604
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626285931
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,260 g