Jackbar anslutning - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Setet består av en 5-polig PRC-fältkontakt för kabelareor från 1,5 mm² till 6,0 mm² och kabelytterdiametrar från 8 mm till 21 mm samt två 1-poliga SUNCLIX-fältkontakter (1x koppling, 1x kontakter) för kabelareor från 2,5 mm² till 6,0 mm².

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623595
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABOBAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626167855
Vikt per styck (exklusive förpackning) 130,000 g
Tullnummer 85359000