Kabelkontakt - CA-12P2N128008 - 1623444

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623444
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFA -
GTIN 4055626149516
Vikt per styck (exklusive förpackning) 77,100 g