Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

SUNCLIX säkringskontakt i en konstruktion för systemspänning 1500 V

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

SUNCLIX säkringskontakt för systemspänning 1500 V, säkringsinsatsens märkström 25 A, EU-variant, version med distanshållare (spacer) för bättre värmeavledning vid flera sammanhållna enheter

Fördelarna

  • One-Piece-Design
  • Robust och lättinstallerat skydd för utomhusbruk
  • Säkringsinsats i hög kvalitet
  • Skyddsklass: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623412
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626142203
Tullnummer 85354000