Crimpkontakt - SB-36KS004 - 1623380

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 3,6 mm, crimpområde: 10 mm² ... 10 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623380
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626195247
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,125 g