nyhet

Apparatkontakt framsida - SB-8ESSA8AA700S - 1623366

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø4,2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623366
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 129 (C_2_2017)
GTIN 4055626194882
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g