Kopplingskontakt - SB-8EPSA8A9L32S - 1623359

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Mekaniska kodningar för AC och DC förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623359
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 127 (C-2-2017)
GTIN 4055626194738
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g