nyhet

Coupler connector - SB-8EPCA8A9L33S - 1623357

Coupling connector, straight long, shielded: Yes, SPEEDCON, M40, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 14 mm ... 20.5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623357
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194684
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g