Kopplingskontakt - SB-8EPCA8A9L32S - 1623356

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623356
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194677
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g