Kopplingskontakt - SB-8ESSA8A9L33S - 1623345

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 8+4+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623345
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626195056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 477,600 g