Kabelkontakt - SB-8EPSA8A8L32S - 1623335

Kabelkontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M40, Poltal: 8+4+PE / 3+N+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 9 mm ... 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623335
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 126 (C_2_2017)
GTIN 4055626194325
Vikt per styck (exklusive förpackning) 439,900 g