Kopplingskontakt - UC-1RP1NRAF3AD - 1623191

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623191
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356877688
Vikt per styck (exklusive förpackning) 110,770 g