AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622460
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 764 (C_2_2017)
GTIN 4055626039763
Vikt per styck (exklusive förpackning) 272,000 g
Tullnummer 85371098