AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med kåpa för montering på DIN-skena laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Alla laddningsfunktioner, omfattande konfigurationsinställningar och en låsningskontroll är redan integrerade.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622452
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 763 (C_2_2017)
GTIN 4055626039756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 460,000 g
Tullnummer 85371098