Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S - 1622251

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 5 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Enkel anslutning: vinklad konstruktion med inställningsbar kabelutgångsriktning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622251
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 232 (C_2_2017)
GTIN 4055626070070
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,000 g
Tullnummer 85444290