Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

SUNCLIX säkringskontakt i en konstruktion för systemspänning 1500 V

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

SUNCLIX säkringskontakt, för systemspänning 1500 V, säkringsinsatsens märkström 30 A, EU- variant

Fördelarna

  • One-Piece-Design
  • Robust och lättinstallerat skydd för utomhusbruk
  • Säkringsinsats i hög kvalitet
  • Skyddsklass: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622152
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod ABMBZA -
GTIN 4055626130804
Vikt per styck (exklusive förpackning) 83,000 g
Tullnummer 85354000