Kabelkontakt - SH-8EPC58A8LB4 - 1622008

Kabelkontakt, rak lång, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt
  • Reducerad anslutningstid med tillvalet SPEEDCON-snabblås
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622008
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011813
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,000 g