Kabelkontakt - SH-8ESS48A8LB1 - 1622006

Bilden visar produktvarianten med CAT5-gränssnitt

Kabelkontakt, rak lång, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 15 mm ... 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Reducerad anslutningstid med tillvalet SPEEDCON-snabblås
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1622006
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011806
Vikt per styck (exklusive förpackning) 129,000 g