Apparatkontakt framsida - CA-17P1N12AD00 - 1621745

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621745
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 96 (C_2_2017)
GTIN 4055626001203
Vikt per styck (exklusive förpackning) 129,100 g