Apparatkontakt baksida - RC-1LS1NP24200 - 1621702

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+3, kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM2,5, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621702
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 20 st
GTIN 4046356611084
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,730 g