AC-laddningskabel - EV-T1M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1621670

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), designlinje D-line, kabel: 4 m, svart, spiraliserad, anslutning: grå, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 1 fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621670
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 742 (C_2_2017)
GTIN 4046356958639
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,614 kg
Tullnummer 85444290