Kopplingskontakt - CA-63P1N129008 - 1621595

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621595
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFI -
GTIN 4046356946278
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,100 g