AC-laddningskabel - EV-T2M3PC-3AC32A-10M6,0ESBK00 - 1621586

Mobil AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt, med skyddshättor, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje D-line, kabel: 10 m, svart, rak, OBS.! Kapaciteten mellan CP och PE överskrider den standardisserade mallen på 1500 pF., anslutning: grå, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Mobile AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt för laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningsdosor till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621586
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAEC -
GTIN 4046356939775
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6 068,000 g
Tullnummer 85444290