Crimpkontakt - SF-20KP023 - 1621581

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, crimpområde: 2,5 mm² ... 4 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621581
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 120 (C_2_2017)
GTIN 4046356937214
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,004 g
Tullnummer 85389099