Crimpkontakt - SF-08KS020 - 1621573

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 0,8 mm, crimpområde: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621573
Förpackningsenhet 100 st
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937283
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,100 g
Tullnummer 85389099