Apparatkontakt framsida - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

Bilden visar produktvarianten med CAT5-gränssnitt

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, flänsmått: 28 mm x 28 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621560
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 119 (C_2_2017)
GTIN 4046356937085
Vikt per styck (exklusive förpackning) 141,400 g