Kopplingskontakt - SH-8EPS48A9LB4S - 1621555

Bilden visar produktvarianten med CAT5-gränssnitt

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621555
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 116 (C_2_2017)
GTIN 4046356937030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,110 g