Kopplingskontakt - SH-8EPC58A9LB2S - 1621552

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621552
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 116 (C_2_2017)
GTIN 4046356937009
Vikt per styck (exklusive förpackning) 113,700 g