Kabelkontakt - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

Kabelkontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 15 mm ... 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Reducerad anslutningstid med tillvalet SPEEDCON-snabblås
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621523
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 114 (C_2_2017)
GTIN 4046356936361
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,110 g