Kabelkontakt - CA-17S2N1280DN - 1621370

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621370
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFA -
GTIN 4046356916189
Vikt per styck (exklusive förpackning) 90,220 g