Genomföring baksida - RC-06S1N12Q0M8 - 1621209

Genomföring baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, Kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, Kabeldiameter: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621209
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356896290