Kabelkontakt - SF-7ES1N8A8L10 - 1621053

Kabelkontakt, rak lång, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 12 mm ... 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1621053
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRCBA -
GTIN 4046356890342
Vikt per styck (exklusive förpackning) 128,700 g