Apparatkontakt framsida - ST-17S1N8AA500S - 1620457

Bilden visar den 8-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620457
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 68 (C_2_2017)
GTIN 4046356828475
Vikt per styck (exklusive förpackning) 83,700 g