Apparatkontakt framsida - ST-7ES1N8AA500S - 1620451

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620451
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 144 (C_2_2017)
GTIN 4046356828413
Vikt per styck (exklusive förpackning) 83,000 g