Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-5E-M40 M9/010-C04/M40 F8 - 1620375

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 10 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620375
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 230 (C_2_2017)
GTIN 4046356833882
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 kg
Tullnummer 85444290