Kabelkontakt plastingjuten - K-5E - OE/010-C04/M40 F8 - 1620314

Kabelkontakt plastingjuten, längd: 10 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620314
Förpackningsenhet 1 st
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 230 (C-2-2017)
GTIN 4046356832496
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 220,000 g
Tullnummer 85444290