Kabelkontakt - CA-09S1N12T006 - 1620283

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620283
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 84 (C_2_2017)
GTIN 4046356818032
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g