nyhet

Kabelkontakt - CA-12P1N8AT006 - 1620276

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620276
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356818100
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g