Kabelkontakt - CA-12P1N8AT008 - 1620183

Bilden visar produktvarianten med lödkontakter

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620183
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 84 (C_2_2017)
GTIN 4046356818629
Vikt per styck (exklusive förpackning) 185,000 g