Kopplingskontakt - CA-19S1N1290DN - 1620147

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+3, Kontakt: Hona, Lödanslutning, Kabeldiameter: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620147
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 81 (C-2-2017)
GTIN 4046356818971
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,100 g