Kopplingskontakt - CA-12P1N129006 - 1620132

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 12, Kontakt: Hane, Lödanslutning, Kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620132
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819121
Vikt per styck (exklusive förpackning) 100,000 g