Kopplingskontakt - CA-17S1N8A9006 - 1620123

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620123
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 81 (C_2_2017)
GTIN 4046356819213
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 g