Kopplingskontakt - CA-12P1N8A9007 - 1620072

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 12, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620072
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819404
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,600 g