Kopplingskontakt - CA-16P1N8A9007 - 1620053

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med lödkontakter

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620053
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFI -
GTIN 4046356819442
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 g