Kopplingskontakt - CA-17S1N129007 - 1620052

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620052
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 81 (C_2_2017)
GTIN 4046356819459
Vikt per styck (exklusive förpackning) 98,500 g