Kopplingskontakt - CA-06P1N8A9008 - 1620043

Bilden visar produktvarianten med lödkontakter

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620043
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 80 (C_2_2017)
GTIN 4046356819541
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,500 g