Kopplingskontakt - CA-12F1N8A95DU - 1620016

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 12, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1620016
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 104 (C_2_2017)
GTIN 4046356819794
Vikt per styck (exklusive förpackning) 98,200 g