Apparatkontakt framsida - CA-19S1N122S00 - 1619957

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+3, Kontakt: Hona, Lödanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, Flänsmått: 25 mm x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619957
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 93 (C-2-2017)
GTIN 4046356820257
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,000 g