Apparatkontakt framsida - CA-07P1NA22S00 - 1619928

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 7, kontakt: Hane, Lödanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, flänsmått: 25 mm x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Enkel enhetsintegrering: inlödningskontakter finns i flera längder

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619928
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 330 (C_2_2013)
GTIN 4046356820424
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,400 g